HAZET TRInamic樹脂グリップドライバー

:
HAZET

    【特長】
    ・三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
    ・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
    ・803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
    【用途】
    ・産業機械・自動車・電子機器など。
    【商品仕様】
    ・刃先:[[(-)]]10.0
    ・軸長(mm):175
    ・全長(mm):309
    ・JANコード:4000896077519
    ・トラスココード:13-2836
    ・質量:188g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)