HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
・グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
・青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
・硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
・高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れてい
・802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先ポジドライブ2
・軸長(mm)100
・全長(mm)214
・JANコード:4000896145072
・トラスココード:813-2834
・質量:101g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼