HAZET HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー マイナス10

:
HAZET
【特長】
・掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
・グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
・青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
・硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
・802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
・802-55以上のルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]10.0
・軸長(mm):175
・全長(mm):304
・グレーコーティング加工
・JANコード:4000896144846
・トラスココード:584-4479
・質量:194g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼