HAZET TRInamicULTRA樹脂グリップドライバー(スタビータイプ)

:
HAZET
【特長】
・三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。滑り止め付樹脂グリップドライバーです。
・グリップの青い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
・黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
・マイナスは黄色のカラーリング付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・電子機器など。
【商品仕様】
・刃先:[[(-)]]8.0
・軸長(mm):25
・全長(mm):89
・JANコート4000896079988
・トラスココード:813-2829
・質量:61g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼