フジ矢 電工名人薄刃ニッパ

:
FUJIYA
【特長】
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
・刃部は、VA線、VVF線の切断に特化した角度45°です。
・落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
【商品仕様】
・全長(mm):208
・切断能力(mm)鉄線:-
・切断能力(mm)銅線:φ3.5
・切断能力(mm)VA線:2.6×3芯
・切断能力(mm)VVF線:2.6×3芯
・ラウンド刃
・JANコード:4952520077160
・トラスココード:781-0059
・質量:310g
【材質/仕上】
・特殊鋼