フジ矢 電工名人強力ニッパ

:
FUJIYA
【特長】
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(当社比)
・VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。
・落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
・刃部は独自開発の「マイクロミラーブレード」を採用しています。
・被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
【商品仕様】
・全長(mm):156
・切断能力(mm)鉄線:φ2.0
・切断能力(mm)銅線:φ3.0
・切断能力(mm)VA線:1.6×3芯
・切断能力VVF線(mm):1.6×3芯
・ラウンド刃
・JANコード:4952520077061
・トラスココード:780-9905
・質量:265g
【材質/仕上】
・特殊鋼