HAZET セルフアジャストグリッププライヤー

:
HAZET
【特長】
・片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
・ロングノーズタイプです。
【用途】
・各種機械整備等。
【商品仕様】
・全長(mm):192
・許容パイプ径:0-44mm
・JANコード:4000896126576
・トラスココード:828-7348
・質量:260g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー

【特長】
・片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
・ロングノーズタイプです。
【用途】
・各種機械整備等。
【商品仕様】
・全長(mm):192
・許容パイプ径:0-44mm
・JANコード:4000896126576
・トラスココード:828-7348
・質量:260g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー