HAZET セルフアジャストグリッププライヤー

:
HAZET

    【特長】
    ・片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
    ・スタンダードタイプです。
    【用途】
    ・各種機械整備等。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):161
    ・許容パイプ径:0-32mm
    ・JANコード:4000896126569
    ・トラスココード:828-7347
    ・質量:239g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼ジョー