HAZET セルフアジャストグリッププライヤー

:
HAZET
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
・スタンダードタイプです。
【用途】
・各種機械整備等。
【商品仕様】
・全長(mm):230
・許容パイプ径:0-44mm
・JANコード:4000896126590
・トラスココード:828-7346
・質量:620g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー