HAZET グリッププライヤー スイベルジョータイプ

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
【用途】
・各種機械整備等。
【商品仕様】
・全長(mm):250
・平行開口:45mm
・許容パイプ径:16-45mm
・JANコード:4000896030217
・トラスココード:828-7343
・質量:596g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー