HAZET グリッププライヤー ストレートジョータイプ

:
HAZET

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
【用途】
・各種機械整備等。
【商品仕様】
・全長(mm):250
・平行開口:40mm
・JANコード:4000896030200
・トラスココード:828-7342
・質量:537g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー