京セラ ソリッドエンドミル

:
KYOCERA

    【特長】
    ・6PFK:独自設計の不等分割・不等リードがびびりを抑制。多刃仕様で肩加工の高送り、高能率加工を実現。
    【用途】
    ・高能率多刃エンドミル
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):20.0
    ・刃長(mm):100
    ・全長(mm):180
    ・シャンク径(mm):20
    ・刃数:6
    ・6枚刃(ロング)
    ・MEGACOAT NANO
    ・JANコード:4960664717392
    ・トラスココード:825-0222
    【材質/仕上】
    ・超微粒子超硬母材