HIT 3/4インチ角ナットスピンナーハンドル 450mm

:
HIT
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・ソケットレンチ用のハンドルです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):19
・全長(mm):450
・JANコード:4953830315515
・トラスココード:814-5692
・質量:1715g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼