HIT クロスバー 380mm

:
HIT
【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):380
・クロスバー
・JANコード:4953830315560
・トラスココード:814-5672
・質量:600g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):380
・クロスバー
・JANコード:4953830315560
・トラスココード:814-5672
・質量:600g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼