オカモト 不織布両面テープ NO.6730S 10ミリ×20メートル

:
OKAMOTO
- 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
[Features]
・ It is a thin type.
・ Since it is a non-woven fabric base material, it is easy to process.
[Application]
・ For fixing various name plates.
[Product Specifications]
・ Can be cut by hand
・ Adhesive strength: 5.12 N/10 mm
・ Shear adhesive strength: 235 N/10 mm
・ Cut width: 10 mm
・ Length: 20 m
・ Thickness: 0.11 mm
・ JAN Code: 4970520315792
・ Trusco Code: 828-3086
・ Weight: 53 g
[Material/finish]
・ Base material: Non‐Woven Fabric
· Adhesive: Acrylic-based