オカモト 不織布両面テープ NO.6730 30ミリ×50メートル

:
OKAMOTO

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・接着性が良好です。
・不織布基材なので加工が容易です。
【用途】
・オレフィン基材にも接着。
・各種銘板固定用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:7.84N/10mm
・剪断接着力:313N/10mm
・切幅:30mm
・長さ:50m
・厚さ:0.15mm
・JANコード:4970520318144
・トラスココード:828-3083
・質量:432g
【材質/仕上】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系