オカモト 紙両面テープ NO.6712 10ミリ×20メートル

:
OKAMOTO
- 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
【特長】
・紙基材なので加工が容易です。
【用途】
・一般接着用。
・書類や図面の貼り合わせ。
・カレンダー・ポスターの固定。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:5.12N/10mm
・剪断接着力:200N/10mm
・切幅:10mm
・長さ:20m
・厚さ:0.11mm
・トラスココード:828-3062
・質量:53g
【材質/仕上】
・基材:紙
・粘着剤:アクリル系