ILIX カウンターシンク先端角90度

:
ILIX
【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・機械作業でも手作業でも使用可能です。
【商品仕様】
・有効刃径(mm):7.0
・先端径(mm):1.8
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・表面処理:チタンコーティング
・JANコード:4526587140558
・トラスココード:522-8964
・質量:10g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)