ILIX カウンターシンク先端角90度

:
ILIX

    【特長】
    ・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    【用途】
    ・面取り・バリ取り
    【商品仕様】
    ・有効刃径(mm):6.0
    ・先端径(mm):1.5
    ・全長(mm):45
    ・シャンク径(mm):5
    ・カッター先端角(°):90
    ・先端角:90°
    ・3枚刃
    ・表面処理:チタンコーティング
    ・JANコード:4526587140534
    ・トラスココード:522-8956
    ・質量:6.7g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)