ILIX カウンターシンク先端角90度

:
ILIX
【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・さら座ぐり・面取り・バリ取
【商品仕様】
・有効刃径(mm):5.3
・先端径(mm):1.5
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・表面処理:チタンコーティング
・JANコード:4526587140510
・トラスココード:522-8930
・質量:3.8g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)