ILIX カウンターシンク先端角90度

:
ILIX

    【特長】
    ・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    【用途】
    ・機械作業でも手作業でも使用可能です。
    【商品仕様】
    ・有効刃径(mm):23.0
    ・先端径(mm):3.8
    ・全長(mm):67
    ・シャンク径(mm):10
    ・カッター先端角(°):90
    ・先端角:90°
    ・3枚刃
    ・表面処理:チタンコーティング
    ・JANコード:4526587140695
    ・トラスココード:522-8905
    ・質量:54g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)