ILIX カウンターシンク先端角90度

:
ILIX
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・機械作業でも手作業でも使用可能です。
【商品仕様】
・有効刃径(mm):10.0
・先端径(mm):2.5
・全長(mm):50
・シャンク径(mm):6
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・表面処理:チタンコーティング
・JANコード:4526587140602
・トラスココード:522-8859
・質量:11g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)