HAZET ロングコンビネーションレンチ

:
HAZET
【特長】
・標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
・スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
・めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
・めがね部の角度は15°です。
・梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):17
・全長(mm):305
・JANコード:4000896197668
・トラスココード:828-0623
・質量:213g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)