スターエム 皿取錐&埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げセット 3×9×9

:
STAR-M
- 沖縄・離島 運賃別途
【特長】
・皿ビスの下穴あけと皿取、ダボ(木栓)穴と下穴あけが同時に行える皿取錐と共木でダボ(木栓)を作る埋木錐のセットです。
【用途】
・被削材:木材
・皿ビスの下穴あけと皿取加工
・ダボ穴(埋め込み穴)と下穴加工
・ダボ栓(木栓)作り
【商品仕様】
・適合機種:インパクトドライバ・電気ドリル
・下穴径(mm):3
・シャンク径(mm):6.35六角軸
・皿取径(mm):9
・埋木径(mm):9
・JANコード:4962660030093
・質量:93g
【材質/仕上】
・炭素鋼、無電解メッキ仕上げ
【セット内容/付属品】
・六角レンチ