オカモト 布両面テープ NO541N薄貼り 50ミリ×15M

:
OKAMOTO

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

【特長】
・粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
・良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
【用途】
・ポスター・カーペットの固定。
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):15
・厚み(mm):0.4
・JANコード:4970520334786
・トラスココード:808-1109
・質量:285g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系