HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 4R-ISO

:
HIT

    【特長】
    ・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、ナットスピンナーハンドル(4NSH-300)、クロスバー(4CB-250)、ユニバーサルジョイント(4UJ)
    ・セット内容(点):18
    ・JANコード:4953830314488
    ・トラスココード:814-5613
    ・質量:3750g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼