HIT 1/2インチ角ラチェットハンドル 380mm (D)

:
HIT

    【特長】
    ・ソケットレンチ用のハンドルです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):380
    ・ラチェットハンドル
    ・頭部形状:デラックス
    ・JANコード:4953830314259
    ・トラスココード:814-5612
    ・質量:753g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼