HIT 1/2インチ角ラチェットハンドル 250mm (R)

:
HIT

    【特長】
    ・ソケットレンチ用のハンドルです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・全長(mm):250
    ・ラチェットハンドル
    ・頭部形状:丸型
    ・JANコード:4953830314266
    ・トラスココード:814-5610
    ・質量:495g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼