HIT 1/2インチ角ナットスピンナーハンドル 450mm

:
HIT
【特長】
・ソケットレンチ用のハンドルです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ハンドル長(mm)450
・JANコード:4953830314389
・トラスココード:814-5603
・質量:784g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

【特長】
・ソケットレンチ用のハンドルです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ハンドル長(mm)450
・JANコード:4953830314389
・トラスココード:814-5603
・質量:784g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼