HIT 1/2インチ角 ソケット(6角) 32mm

:
HIT

    【特長】
    ・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・ソケット内容(mm):6角ソケット:32
    ・JANコード:4953830313313
    ・トラスココード:814-5572
    ・質量:44g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼