(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

スターエム グリップ型テープカッター 角型

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,504,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・家具・建具に貼った化粧テープ、木口テープのはみ出し部分のカットに最適です。
・持ちやすさを重視した設計です。
・切口形状、角型(90度)です。
・研磨可能です。
【用途】
・化粧テープのカット
【商品仕様】
・全長(mm):80
・高さ(mm):45
・幅(mm):25
・JANコード:4962660496028
・質量:216g
【材質/仕上】
・合金工具鋼
・グリップ:プラスチック(ABS)樹脂

Part Number
4960-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,504,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4960-K in the スターエム グリップ型テープカッター 角型 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4960-K trong chuỗi スターエム グリップ型テープカッター 角型.