スターエム しいたけビットラセン型ハイス鋼 8.3

:
STAR-M

  • 沖縄・離島 運賃別途

【特長】
・しいたけ栽培で菌を埋め込むための深穴あけに最適、ラセン型ハイス鋼で耐久性に優れています。
【用途】
・しいたけ栽培用
・被削材:木材・堅木
・深穴用
【商品仕様】
・刃径(mm):8.3
・全長(mm):80
・適合機種:電気ドリル
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・溝長(mm):35
・JANコード:4962660468346
・質量:17g
【材質/仕上】
・ハイス鋼