HAZET Tハンドルヘックスナットドライバー

:
HAZET

    【特長】
    ・T型ハンドルタイプでトルクが伝達できます。
    ・ブレード、ナットドライブは一体で頑丈です。
    ・ハンドルは手に優しいデザインです。
    【用途】
    ・自動車、一般機械整備用。
    【商品仕様】
    ・対辺(mm):9
    ・軸長(mm):230
    ・全長(mm):264
    ・JANコード:4000896019427
    ・トラスココード:828-8438
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム
    ・ハンドル:樹脂