HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 415ISO

:
HIT
【特長】
・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
・全日本機械工具標準カタログ415ISO同等品です。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
・ハンドル内容:ラチェットハンドル(4RH-250D)、ナットスピンナーハンドル(4NSH-380)、クロスバー(4CB-250)、スライディングTハンドル(4STH-300)、エキステンションバー(4EB-150)
・セット内容(点):20
・JANコード:4953830313054
・トラスココード:814-5502
・質量:4900g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼