TERAOKA テープル NO.4145 15mm×5M 若葉

:
TERAOKA_
【特長】
・コンパクトでどこでも持ち運べるサイズです。
・プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。
・手でまっすぐに切れます。
・油性ペンで文字が書けます。
【用途】
・クリアファイルのメモ代わり
・メモの固定用等
【商品仕様】
・色:若葉
・幅(mm):15
・長さ(m):5
・厚み(mm):0.155
・色:若葉
・幅(mm):15
・長さ(m):5
・厚み(mm):0.155
・質量:20g
・芯径:1インチ(35mm)プラ芯
・粘着力:14.22N/25mm
・引張強度97.7/25mm
・手で切断可能
・JANコード:4964833414785
・単品単位数量:1巻
・質量:20g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着材:アクリル系