HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 413M

:
HIT
【特長】
・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
・全日本機械工具標準カタログ413M同等品です。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26
・ハンドル内容:ナットスピンナーハンドル(4NSH-300)、クロスバー(4CB-250)、ユニバーサルジョイント(4UJ)、エキステンションバー(4EB-150)
・セット内容(点):17
・JANコード:4953830313023
・トラスココード:814-5497
・質量:3150g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼