KAKURI 豆下腹槌金槌 21mm

:
KAKURI
【特長】
・小型サイズのハンマーです。
・夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
・先がとがっている為、釘締めとしても使えます。
・小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
【商品仕様】
・頭径(mm):21
・頭長(mm):102
・全長(mm):300
・呼称(mm):21
・JANコード:4969402412278
・トラスココード:824-9244
・質量:350g
【材質/仕上】
・頭:炭素鋼
・柄:天然木