KAKURI 豆角箱屋金槌 15mm

:
KAKURI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・小型サイズのハンマーです。
・夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
・小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。

【商品仕様】
・頭径(mm):15
・頭長(mm):89
・全長(mm):250
・呼称(mm):15
・JANコード:4969402412261
・トラスココード:824-9243
・質量:165g
【材質/仕上】
・頭:炭素鋼
・柄:天然木