KAKURI 龍蔵 先切金槌 24mm

:
KAKURI

    【特長】
    ・片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる先切金槌です。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):24
    ・頭長(mm):116
    ・全長(mm):340
    ・呼称(mm):24
    ・JANコード:4969402412223
    ・トラスココード:824-9242
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木