KAKURI 龍蔵 丸箱屋金槌 中

:
KAKURI

    【特長】
    ・釘抜き付きで作業性をUPできる便利な箱屋金槌です。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):26
    ・頭長(mm):100
    ・全長(mm):335
    ・フックに下げられるナイロン紐付
    ・JANコード:4969402412186
    ・トラスココード:817-9224
    ・質量:50g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木