KAKURI 龍蔵 角箱屋金槌 24mm

:
KAKURI

    【特長】
    ・釘抜き付きで作業性UPできる便利な箱屋金槌です。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):24
    ・頭長(mm):105
    ・全長(mm):330
    ・呼称(mm):24
    ・JANコード:4969402412155
    ・トラスココード:824-9240
    ・質量:420g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木