KAKURI 龍蔵 角箱屋金槌 18mm

:
KAKURI

    【特長】
    ・釘抜き付きで作業性UPできる便利な箱屋金槌です。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):19
    ・頭長(mm):95
    ・全長(mm):300
    ・呼称(mm):18
    ・JANコード:4969402412131
    ・トラスココード:824-9239
    ・質量:290g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木