KAKURI 龍蔵 ブロンズ八角玄能 225g

:
KAKURI

    【特長】
    ・高級感漂うブロンズ仕上を施した八角玄能です。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):20
    ・頭長(mm):77
    ・全長(mm):330
    ・呼称(g):225
    ・JANコード:4969402412094
    ・トラスココード:824-9237
    ・質量:320g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼(ブロンズ仕上)
    ・柄:天然木