KAKURI 龍蔵 両口玄能 570g

:
KAKURI

    【特長】
    ・オーソドックスなハンマーです。
    ・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しました。

    【商品仕様】
    ・頭径(mm):32
    ・頭長(mm):103
    ・全長(mm):338
    ・呼称(g):570
    ・JANコード:4969402412049
    ・トラスココード:824-9234
    ・質量:730g
    【材質/仕上】
    ・頭:炭素鋼
    ・柄:天然木