HIT 1/2インチ角 ソケットレンチセット 410ISO

:
HIT
【特長】
・12角ソケットを採用し、ソケットを差し込み易くしています。
・全日本機械工具標準カタログ410M同等品です。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
・ハンドル内容:ラチェットハンドル(4RH-250DS)、エキステンションバー(4EB-150)、スライディングTハンドル(4STH-300)
・セット内容(点):13
・JANコード:4953830313016
・トラスココード:814-5480
・質量:2.55kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼