HIT 3/8インチ角ラチェットハンドル 175mm (D)

:
HIT

    【特長】
    ・ソケットレンチ用のハンドルです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9.5
    ・全長(mm):175
    ・ラチェットハンドル
    ・頭部形状:デラックス
    ・JANコード:4953830312200
    ・トラスココード:814-5468
    ・質量:310g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼