HIT 3/8インチ角ヘックスソケット 12×75mm

:
HIT

    【特長】
    ・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト用
    【商品仕様】
    ・全長(mm):75
    ・差込角(mm):9.5
    ・ソケット内容(mm):ヘックスソケット:12
    ・JANコード:4953830312040
    ・トラスココード:814-5437
    ・質量:110g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼