ユニット 高輝度テープ(橙/黒)90mm幅×10m ポリエステル樹脂フィルム

:
UNIT

    【特長】
    ・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
    ・注意喚起に最適です。
    ・高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。

    【商品仕様】
    ・色:オレンジ/黒
    ・幅(mm):90
    ・長さ(m):10
    ・厚み(mm):0.22
    ・摘要:オレンジ部分高輝度反射・粘着シール
    ・【材質/仕上】
    ・ポリエステル樹脂フィルム