ユニット 高輝度テープ(オレンジ)150mm×10m ポリエステル樹脂フィルム

:
UNIT
【特長】
・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
・注意喚起に最適です。
・高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):150
・長さ(m):10
・厚み(mm):0.22
・摘要:高輝度反射・粘着シール
・【材質/仕上】
・ポリエステル樹脂フィルム

【特長】
・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
・注意喚起に最適です。
・高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):150
・長さ(m):10
・厚み(mm):0.22
・摘要:高輝度反射・粘着シール
・【材質/仕上】
・ポリエステル樹脂フィルム