ユニット 立入禁止テープ ポリエチレン 60mm幅×50m巻

:
UNIT

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 粘着性はありません。

【特長】
・環境に配慮した印刷テープを使用しています。
・用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
【用途】
・用途に応じた立入制限箇所への表示に。
【商品仕様】
・表示内容:きけん立入禁止
・幅(mm):60
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.1
・JANコード:4582183902495
・トラスココード:739-5531
・質量:322g
【材質/仕上】
・ポリエチレン